-
Type of side joist
-
Type of rung
-
Material
-
Fixation rung
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B600 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B500 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B400 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B300 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B200 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW