-
Type of side joist
-
Type of rung
-
Material
-
Fixation rung
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL600S-WEB-L.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B600 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL500S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B500 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL400S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B400 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL300S-WEB-L.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B300 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL200S-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Rvs316L L3000 B200 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCSZ.
Exclusief BTW