-
Type of side joist
-
Type of rung
-
Material
-
Fixation rung
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL1000G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B1000 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-PL.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B900 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL800G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B800 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-PL.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B600 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL500G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B500 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-PL400G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B400 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-PL.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B300 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-PL200G6M-WEB-R.jpg)
Kabelladder Sapphire heavy duty Thvz L6000 B200 H125. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 2 sets ref.nr.PCGZ.
Exclusief BTW