FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of side joist
-
Type of rung
-
Material
-
Fixation rung
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL600S-WEB-L.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. EL600S
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3000 B600 H150
2 281,00 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL500S-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. EL500S
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B500 H150
1 822,00 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL400S-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. EL400S
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B400 H150
1 709,00 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL300S-WEB-L.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. EL300S
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B300 H150
1 602,00 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL200S-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelladder
Ref.. EL200S
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B200 H150
1 511,00 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen