-
Type of side joist
-
Type of rung
-
Material
-
Fixation rung
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-ZL.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B600 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL500G-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B500 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL400G-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B400 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-ZL.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B300 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-ZL200G-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B200 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW