![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487414-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -geperforeerd- L3000 B500 H100mm -Sdz. Koppelen met 2xkoppelplaat (ref. 487477)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -geperforeerd- L3000 B500 H100mm -Sdz. Koppelen met 2xkoppelplaat (ref. 487477)
Ref.. 487414
EAN nr.
3414971039056
Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -geperforeerd- L3000 B500 H100mm -Sdz. Koppelen met 2xkoppelplaat (ref. 487477)
Kortingsgroep : A
666,99 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material thickness | 2 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 47616 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Weight | 7.45666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER