Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -geperforeerd- L3000 B150 H25mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487470)

P31+ Legrand

Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -geperforeerd- L3000 B150 H25mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487470)

Ref.. 480443 EAN nr. 3414971028647

Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -geperforeerd- L3000 B150 H25mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487470)

Geen prijs beschikbaar Product geleverd in 2 stuk
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 27 mm
Breedte 150 mm
Material thickness 1.5 mm
Length 3000 mm
Nuttige doorsnede 3528 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Gewicht 2.16666667 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
FT0946.pdf pdf (1.28 Mo)
Technische fiche
FT0946.pdf pdf (1.28 Mo)
Technische gids