Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -blind- L3000 B300 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)

P31+ Legrand

Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -blind- L3000 B300 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)

Ref.. 487955 EAN nr. 3414971041455

Kabelgoot P31+ ZW -zwaar D1,5mm -blind- L3000 B300 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 60 mm
Breedte 300 mm
Material thickness 1.5 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 16929 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Weight 5.1 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0956.pdf pdf (2.38 Mo)
Technische gids