Kabelgoot P31+ ZW -zwaar -blind- L3000 B200 H100mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487479)
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ ZW -zwaar -blind- L3000 B200 H100mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487479)
Ref.. 487343
EAN nr.
3414971038547
Kabelgoot P31+ ZW -zwaar -blind- L3000 B200 H100mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487479)
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
2 stuk
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 200 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 19109 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Gewicht | 5.33033333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
3 Document(s)
PEP
PEP
PEP
SELECTEER