![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-481066-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B400 H60mm -Thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487473)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B400 H60mm -Thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487473)
Ref.. 481066
EAN nr.
3414971200845
Kabelgoot P31+ ST -blind- L3030 B400 H60mm -Thermisch (Thvz). Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487473)
Kortingsgroep : A
529,20 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3030 mm |
Useful cross section | 23175.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Weight | 3.86666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER