![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482117-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B600 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B600 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.
Ref.. 482117
EAN nr.
3414971032842
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B600 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.
Kortingsgroep : A
733,90 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 34815.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Weight | 4.85333333 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER