Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B500 H25mm - Thvz. Koppelen met 3x M6*10

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B500 H25mm - Thvz. Koppelen met 3x M6*10

Ref.. 482051 EAN nr. 3414971032217

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B500 H25mm - Thvz. Koppelen met 3x M6*10

Kortingsgroep : A
587,00 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 27 mm
Width 500 mm
Material thickness 0.9 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 12554.64 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Weight 3.77 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids
3 Document(s)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)