![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482115-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B400 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B400 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.
Ref.. 482115
EAN nr.
3414971032781
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B400 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.
Kortingsgroep : A
494,10 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 23175.24 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Weight | 3.55666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER