![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482170-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B200 H100mm - Thvz. Koppelen met 4x M6*10.
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B200 H100mm - Thvz. Koppelen met 4x M6*10.
Ref.. 482170
EAN nr.
3414971033030
Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - geperforeerd -L3030 B200 H100mm - Thvz. Koppelen met 4x M6*10.
Kortingsgroep : A
592,10 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 19641.44 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Weight | 1.86666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
3 Document(s)
PEP
PEP
PEP
SELECTEER