Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B500 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B500 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.

Ref.. 482554 EAN nr. 3414971033610

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B500 H60mm - Thvz. Koppelen met 2x M6*10.

Kortingsgroep : A
658,60 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Width 500 mm
Material thickness 0.9 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 28995.24 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Weight 4.73 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
2 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)