Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B400 H100mm - Thvz. Koppelen met 4x M6*10.

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B400 H100mm - Thvz. Koppelen met 4x M6*10.

Ref.. 482092 EAN nr. 3414971032484

Kabelgoot P31+ MF met geïnt. koppeling - blind - L3030 B400 H100mm - Thvz. Koppelen met 4x M6*10.

Kortingsgroep : A
887,60 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 100 mm
Width 400 mm
Material thickness 0.9 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 39103.24 mm²
With cover No
Side perforation No
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Weight 4.43666667 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
FT0971EN-00.pdf pdf (3.3 Mo)
Technische gids
Technische fiche
FT0971.pdf pdf (2.34 Mo)
3 Document(s)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)