Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - RAL9010.

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - RAL9010.

Ref.. 484111 EAN nr. 3414971035393

Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - geperforeerd- L3030 B100 H60mm - RAL9010.

Kortingsgroep : A
197,41 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Width 100 mm
Material thickness 0.6 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 5809.44 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Integrated connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Other
Colour White
RAL-number 9010
Weight 1.06 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0954.pdf pdf (5.38 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)