Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - RAL9010.
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - RAL9010.
Ref.. 484123
EAN nr.
3414971035638
Kabelgoot P31+ MF Auto - met geïntegreerde koppeling - blind - L3030 B200 H60mm - RAL9010.
Kortingsgroep : A
280,35 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material thickness | 0.6 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 11689.44 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | No |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
Weight | 1.652 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
SELECTEER