Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L6000 B600 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)

P31+ Legrand

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L6000 B600 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)

Ref.. 487894 EAN nr. 3414971040588

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L6000 B600 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)

Geen prijs beschikbaar Product geleverd in 2 stuk
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 100 mm
Breedte 600 mm
Material thickness 2 mm
Length 6000 mm
Useful cross section 57216 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Gewicht 11.38166667 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0972.pdf pdf (2.81 Mo)
Technische gids