Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L6000 B300 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L6000 B300 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Ref.. 487891
EAN nr.
3414971040496
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L6000 B300 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
2 stuk
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 100 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Material thickness | 2 mm |
Length | 6000 mm |
Useful cross section | 28416 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Gewicht | 7.24 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER