Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B75 H60mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487473)

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B75 H60mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487473)

Ref.. 487917 EAN nr. 3414971040915

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B75 H60mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487473)

Kortingsgroep : A
423,90 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 60 mm
Width 77 mm
Material thickness 2 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 4088 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Weight 2.79666667 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0956.pdf pdf (2.38 Mo)
Technische gids
1 Document(s)
PEP
LGRP-00805-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)