![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-487971-WEB-R.jpg)
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B500 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B500 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)
Ref.. 487971
EAN nr.
3414971041691
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B500 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)
Kortingsgroep : A
734,54 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 60 mm |
---|---|
Width | 500 mm |
Material thickness | 2 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 27776 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Weight | 8.73666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER