Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B300 H25mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487470)
P31+
Legrand
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B300 H25mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487470)
Ref.. 487794
EAN nr.
3414971040137
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B300 H25mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487470)
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
2 stuk
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 27 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Material thickness | 2 mm |
Length | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 6808 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Gewicht | 4.92666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER