Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B200 H25mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487471)

P31+ Legrand

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B200 H25mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487471)

Ref.. 487783 EAN nr. 3414971039896

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B200 H25mm -Thvz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487471)

Geen prijs beschikbaar Product geleverd in 2 stuk
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 27 mm
Breedte 200 mm
Material thickness 2 mm
Length 3000 mm
Nuttige doorsnede 4508 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Hot-dip galvanized
Gewicht 3.54666667 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0946.pdf pdf (1.28 Mo)
Technische gids
3 Document(s)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.03-EN.pdf pdf (0.66 Mo)
PEP
LGRP-00804-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)