Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B200 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Kabelgoot
Legrand
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B200 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Ref.. 487443
EAN nr.
3414971039384
Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B200 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)
Kortingsgroep : A
595,08 €
/
3 m
Product geleverd in
2 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 100 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material thickness | 2 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 18816 mm² |
With cover | No |
Side perforation | Yes |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Weight | 5.73666667 kg/m |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER