Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B100 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)

Kabelgoot Legrand

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B100 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)

Ref.. 487441 EAN nr. 3414971039322

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -geperforeerd- L3000 B100 H100mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487477)

Kortingsgroep : A
445,17 € / 3 m Product geleverd in 2 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Height 100 mm
Width 100 mm
Material thickness 2 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 9216 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation Yes
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Operating / setting temperature -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Weight 4.411 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0972.pdf pdf (2.81 Mo)
Technische gids