Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -blind- L3000 B150 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)

P31+ Legrand

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -blind- L3000 B150 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)

Ref.. 487331 EAN nr. 3414971038424

Kabelgoot P31+ EZW -extra zwaar D2,0mm -blind- L3000 B150 H60mm -Sdz. Koppelen met 2x koppelplaat (ref. 487472)

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Hoogte 60 mm
Breedte 150 mm
Material thickness 2 mm
Length 3000 mm
Useful cross section 8176 mm²
With cover No
Side perforation Yes
Bottom perforation No
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Gewicht 4.34333333 kg/m
Storage temperature -20-120 °C
Halogeenvrij Ja

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0956.pdf pdf (2.38 Mo)
Technische gids