-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Material thickness
-
Materiaaldikte
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-637941-WEB-R.jpg)
Kabelgoot ISPL kunststof geperforeerd L3000 B600 H100. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637990.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-637931-WEB-R.jpg)
Kabelgoot ISPL kunststof geperforeerd L3000 B500 H100. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637990.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/637921-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelgoot ISPL kunststof geperforeerd L3000 B400 H100. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637990.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/637911-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelgoot ISPL kunststof geperforeerd L3000 B300 H100. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637990.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-637901-WEB-R.jpg)
Kabelgoot ISPL kunststof geperforeerd L3000 B200 H100. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637990.
Exclusief BTW