-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Materiaaldikte
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
Kabelgoot ISPL kunststof blind L3000 B400 H75. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637891.
Exclusief BTW
Kabelgoot ISPL kunststof blind L3000 B300 H75. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637891.
Exclusief BTW
Kabelgoot ISPL kunststof blind L3000 B200 H75. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637891.
Exclusief BTW
Kabelgoot ISPL kunststof blind L3000 B150 H75. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637890.
Exclusief BTW
Kabelgoot ISPL kunststof blind L3000 B100 H75. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637890.
Exclusief BTW
Kabelgoot ISPL kunststof blind L3000 B75 H75. Koppelen met 2 stuks ref.nr.637890.
Exclusief BTW