Kabelbundelkleefband/klittenband CABLOGRIP rol 5 meter zwart
Cablofil
Legrand
Kabelbundelkleefband/klittenband CABLOGRIP rol 5 meter zwart
Ref.. CM559677
EAN nr.
3599075596770
Kabelbundelkleefband/klittenband CABLOGRIP rol 5 meter zwart
Kortingsgroep : H
167,60 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length belt/tape/tie | 5000 mm |
---|---|
Model | Hook-and-loop fastener tape |
Band closure | Hook-and-loop fastener |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Black |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Other |
UL approval | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER