Kabelbundel verbinder 15x320mm FASTIE
Cablofil
Legrand
Kabelbundel verbinder 15x320mm FASTIE
Ref.. CM809129
EAN nr.
3599078091296
Kabelbundel verbinder 15x320mm FASTIE
Kortingsgroep : H
3,83 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 15 mm |
---|---|
Bandlengte | 320 mm |
Tie thickness | 1.1 mm |
Minimale treksterkte | 100 N |
Model | External toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Halogeenvrij | Nee |
Kleur | Zwart |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Other |
UL approval | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER