This product is obsolete
Kabelbundel verbinder 15x225mm FASTIE
Cablofil
Legrand
Kabelbundel verbinder 15x225mm FASTIE
Ref.. CM809119
EAN nr.
3599078091197
Kabelbundel verbinder 15x225mm FASTIE
Geen prijs beschikbaar
Product geleverd in
50 stuk
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 15 mm |
---|---|
Bandlengte | 225 mm |
Tie thickness | 1.1 mm |
Minimale treksterkte | 100 N |
Model | External toothing |
Band closure | Plastic lip/-cam |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
---|---|
Halogen free | No |
Colour | Black |
Text strip | None |
Solvable fastener | No |
Type of fastening | Other |
UL approval | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER