-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B150 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B75 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B50 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B225 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 6 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.