-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cable tray height
-
Construction type
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Angle
-
Angle
-
Suitable for rising ladder
-
Length
-
Inner radius
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Suitable for cable tray
-
Suitable for cable tray
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B225 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B150 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Thvz B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Thvz B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B75 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B50 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Thvz B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Thvz B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Thvz B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Thvz B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-FFishplate.jpg)
Bodemplaat SSL kabelbaan Sdz
Exclusief BTW