-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cable tray height
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Angle
-
Angle
-
Length
-
Inner radius
-
Length
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Suitable for cable tray
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20181004_217107_1.jpg)
Bevestigingsset M6x10 bestaande uit laagbolschroef M6x10 (8200100) en kraagmoer M6 (8200200)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B150 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B75 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B50 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-FFishplate.jpg)
Bodemplaat SSL kabelbaan Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B225 H12
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B300 H18