This product is obsolete
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 6 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 6 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Ref.. SSL3002MG
EAN nr.
5012774587712
Kabelbaan SSL Thvz L2000mm B300 H18. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FG en 6 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVGM6.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 18 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 5400 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |