![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B75 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B75 H12
Ref.. SSL75PG
EAN nr.
5012774358503
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B75 H12
Kortingsgroep : C1
70,16 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 75 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 900 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |