This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B300 H18
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B300 H18
Ref.. SSL300PG
EAN nr.
5012774357964
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B300 H18
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 18 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material thickness | 1.4 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5400 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |