![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Ref.. SSL1002MPG
EAN nr.
5012774587637
Kabelbaan SSL Sdz L2000 B100 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FPG en 4 stuks bevestigingsmateriaal ref.nrs.8200100+8200200.
Kortingsgroep : C1
63,01 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 100 mm |
Material thickness | 0.9 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 1200 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Other |