This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_92918_1.jpg)
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B300 H18
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B300 H18
Ref.. SSL300S
EAN nr.
5012774357971
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B300 H18
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 18 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 5400 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |