Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B150 H12
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B150 H12
Ref.. SSL150S
EAN nr.
5012774357728
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B150 H12
Kortingsgroep : C1
399,70 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 150 mm |
Material thickness | 1.2 mm |
Length | 3000 mm |
Useful cross section | 1800 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |