Kabelbaan SSL Rvs316L L2000mm B50 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FS en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Kabelbaan SSL Rvs316L L2000mm B50 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FS en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Ref.. SSL502MS
EAN nr.
5012774587767
Kabelbaan SSL Rvs316L L2000mm B50 H12. Koppelen met 1 stuks bodemplaat ref.nr.FS en 4 stuks bevestigingsset ref.nr.LFDVSM6.
Kortingsgroep : C1
126,20 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 12 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Material thickness | 1.2 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 600 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
---|---|
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |