FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Legrand
Kabelbaan/ Natobaan
Ref.. SSL150PG
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B150 H12
123,60 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Legrand
Kabelbaan/ Natobaan
Ref.. SSL100PG
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B100 H12
87,45 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Legrand
Kabelbaan/ Natobaan
Ref.. SSL75PG
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B75 H12
70,16 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Legrand
Kabelbaan/ Natobaan
Ref.. SSL50PG
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B50 H12
55,49 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Legrand
Swifts
Ref.. SSL225PG
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B225 H12
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/20150317_92918_1.jpg)
Legrand
Swifts
Ref.. SSL300PG
Kabelbaan SSL Sdz L3000 B300 H18
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen