FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Useful cross section
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-637998-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 637998
Kabelbaan ISPL kunststof geperforeerd L3000 B200 H17
93,16 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-637997-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 637997
Kabelbaan ISPL kunststof geperforeerd L3000 B150 H17
87,76 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-637996-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 637996
Kabelbaan ISPL kunststof geperforeerd L3000 B100 H17
67,95 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-637995-WEB-R.jpg)
Legrand
Kabelgoot
Ref.. 637995
Kabelbaan ISPL kunststof geperforeerd L3000 B75 H17
55,59 €
/
3 m
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen