Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Kabelafscherming Viking3 dia10 t/m 20mm

Rijgklem Legrand

Kabelafscherming Viking3 dia10 t/m 20mm

Ref.. 037532 EAN nr. 3245060375324

Kabelafscherming Viking3 dia10 t/m 20mm

Kortingsgroep : L5
2,94 € / 1 piece Product geleverd in 4 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Permitted cable diameter 10-20 mm
Mounting method Rail-/direct mounting
Type of electric connection Spring connection
Width 24.8 mm
Height 40 mm
Operating temperature -5-40 °C
Explosion-tested version 'Ex e' Yes