-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037312-LEGRAND-1000.jpg)
Railstelhouder vastgemonteerd 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037313-LEGRAND-1000.jpg)
Railstelhouder zwevend 6300A - 1 tot 4 staven
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037324-WEB-R.jpg)
Railsteun gedraaid XL³ <lt/>= 4000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037325-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun gedraaid t/m 4000A zwevend
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020531_pw_141972.jpg)
Dwarssteun XL³ 4000. Set van 2stuks dwarssteunen L600 voor gedeeld chassis en dubbel gedeeld chassis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020553-LEGRAND-1000.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2x verstelb.dwarssteun L850 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020531_pw_141972.jpg)
Dwarssteun XL³ 4000. Set van 2stuks dwarssteunen L350 voor gedeeld chassis en dubbel gedeeld chassis
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037321_pw_92819.jpg)
Railsteun versprongen positie t/m 1000A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037323-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun gedraaid t/m 1600A zwevend
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037322-WEB-R.jpg)
Isolerende houder vr barenstel 1 of 2 staven p.pool vaste houder 1600A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020552-LEGRAND-1000.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2x verstelb.dwarssteun L600 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020523-WEB-R.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L850 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037320-WEB-R.jpg)
Koperrailsteun XL3 4P 800A schuine rail 25x5/32x5/50x5/63x5mm geïsol
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020551-LEGRAND-1000.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2x verstelb.dwarssteun L350 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037310-WEB-R.jpg)
Koperrailst XL3 4P 400A recht geïsol.vr XL3 400 aanb. of XL3 800 kk
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020522-WEB-R.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L600 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020521-WEB-R.jpg)
Dwarssteun XL3 4000 2stuks vast L350 voor kast D475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037314-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 railsteun Lexiclic of XL3 800/4000
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037315_pw_237316.jpg)
Koperrailsteun XL³ 4P 400A schuin. Om koperrails op Lexiclic stroomverdeler aan te sluiten. Voor ref.nrs.037434-037418-037419.
Exclusief BTW