-
Material
-
Model
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037369-WEB-R.jpg)
Railsteun XL3 4000 C-rail 630/1600A aanb.mod.en/of kabelkanaal D975
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037368-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun XL3 4000 C-rail 630/1600A aanb.mod.en/of kabelkanaal D725
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037367-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun XL3 4000 C-rail 630 t/m 1600A aanb.mod./int.kanaal D725
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037386-LEGRAND-1000.jpg)
Railsteun/isolerende houder voor aluminium C-rail van 630 t/m 1600A voor staande behuizingen XL³ 4000 diepte 975mm. Railafstand 75mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-037366-WEB-R.jpg)
Railsteun XL3 4000 C-rail van 630 t/m 1600A voor behuizingen D725
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037350-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 zwevende railsteun voor AL rail railafstand 75mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/037351-LEGRAND-1000.jpg)
XL3 zwevende railsteun voor AL rail railafstand 125mm
Exclusief BTW