Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Isolatietransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230V sec. - 1,6kVA

Componenten Legrand

Isolatietransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230V sec. - 1,6kVA

Ref.. 042501 EAN nr. 3245060425012

Isolatietransformator enkelfase 230/400 V prim. 115/230V sec. - 1,6kVA

Kortingsgroep : O2
990,86 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 230-230 V
Primary voltage 2 400-400 V
Secondary voltage 1 115-115 V
Secondary voltage 2 230-230 V
Rated apparent power 1600 VA
Type of insulation material according to IEC 85 B
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 2.7 %
Width 250 mm
Height 270 mm
Depth 253 mm
Degree of protection (IP) IP21
Ring core No
Suitable for mounting on PCB No
Modular version No

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00849EN-02.pdf pdf (0.22 Mo)
Technische gids
1 Document(s)