Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Isolatietransformator. driefase 400 V prim. 400 V sec. - 100 kVA

Componenten Legrand

Isolatietransformator. driefase 400 V prim. 400 V sec. - 100 kVA

Ref.. 142833 EAN nr. 3414970544940

Isolatietransformator. driefase 400 V prim. 400 V sec. - 100 kVA

Kortingsgroep : O2
13 056,28 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Built as safety transformer No
Built as isolating transformer Yes
Built as energy saving transformer No
Primary voltage 1 400-400 V
Secondary voltage 1 400-400 V
Wiring system DY
Rated power 100000 VA
Type of insulation material according to IEC 85 H
Short-circuit-proof No
Relative short circuit voltage 4.1 %
Width 670 mm
Height 800 mm
Depth 740 mm
Degree of protection (IP) IP21
Degree of impact strength (IK) IK08
Terminal marking indication Yes
Connection type Screwed terminal

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
F00850EN-09.pdf pdf (1.71 Mo)
1 Document(s)