Interface 2draads Sfera vc 8 knoppen
Deurcommunicatie
Bticino
Interface 2draads Sfera vc 8 knoppen
Ref.. BT346992
EAN nr.
8012199416687
Interface 2draads Sfera voor 8 knoppen, oproepuitbreidingsmodule voor ref.nr.BT346991. Ook te gebruiken in combinatie met Sfera Classic audio ref.nr.BT342350 of video ref.nr.BT342560.
Kortingsgroep : K
91,37 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Speak/ring |
---|---|
Installation technique | Bus system |
Width | 60 mm |
Height | 50 mm |
Depth | 20 mm |
---|---|
Number of call buttons | 8 |
Colour | Other |
Connected object | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER